Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Flérový, Pájení, ODF, Adaptér

023U8005

Typ výrobku: FSA, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Adaptér

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Materiál přípojekMosazMěď
Max. provozní tlak [bar]46.0 bar
Max. provozní tlak [psig]667 psig
Max. utahovací moment [Nm]60 Nm
Množství na formát balení45 pc
Náhradní díly v ceně2 pcs/box
Název produktuAdaptér
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné příslušenství
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServisovatelnýObecné náhradní díly
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Totožný výrobek023U8015
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuFSA
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]1/2 in
Výstup - rozměr [mm]12.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.183 Kilogram
Čistá hmotnost0.177 Kilogram
Objem0.113 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm