Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Flérový, Pájení, ODF, Adaptér

023U800466

Typ výrobku: FSA, Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, Adaptér
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Náhradní díly a příslušenství pro ventily

Doporučená náhrada: 023U8004

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionFSA 33
Materiál přípojekMosazMěď
Max. provozní tlak [bar]46.0 bar
Max. provozní tlak [psig]667 psig
Max. utahovací moment [Nm]30 Nm
Množství na formát balení60 pc
Náhradní díly v ceně2 pc/box
Název produktuAdaptér
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné příslušenství
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServisovatelnýObecné náhradní díly
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Totožný výrobek023U801466
Typ vstupního připojeníFlérový
Typ výrobkuFSA
Typ výstupního připojeníPájení, ODF
Uložení bateriíNo
Velikost přípojky [palce]3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce]3/8 in

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.14 Kilogram
Čistá hmotnost0.067 Kilogram
Objem0.07 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm