Sada O-kroužku
020-5464
Označení typu: Sada O-kroužku
020-5464
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | OFC O-ring sparepart kit |
| Množství na formát balení | 18 pc |
| Náhradní díly v ceně | 3 O-rings and Silicon oil |
| Název produktu | Repair kit |
| Označení typu | Sada O-kroužku |
| Používá se pro výrobek | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Spare part |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 79 Gram |
| Čistá hmotnost | 27 Gram |
| Objem | 1.183 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162715550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |