Náhradní díl, NRVA 65, Přítlačná pružina
020-2337
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: NRVA 65, Označení typu: Přítlačná pružina
020-2337
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | TRYKFJEDER |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | Spring |
| Označení typu | Přítlačná pružina |
| Používá se pro poznámky k výrobku | 0.4 bar |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | NRVA 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.068 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.048 Kilogram |
| Objem | 0.235 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |