Danfoss logo
Spare part - Packing

Náhradní díl, NRVA 65, Pružina

020-2140

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: NRVA 65, Označení typu: Pružina

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionPressure Spring 012 bar NRVA 65
Množství na formát balení16 pc
Název produktuSpring
Označení typuPružina
Používá se pro výrobekNRVA 65
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaCheck valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.036 Kilogram
Čistá hmotnost0.023 Kilogram
Objem0.315 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422021117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm