Náhradní díl, NRVA 25-32, Pružina
020-2138
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: NRVA 25-32, Označení typu: Pružina
020-2138
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | FJEDER |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | Spring |
| Označení typu | Pružina |
| Používá se pro výrobek | NRVA 25-32 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.014 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.003 Kilogram |
| Objem | 0.198 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |