PAKNING, NRVA 65
020-2136
PAKNING, Používá se pro výrobek: NRVA 65, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 12
020-2136
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | PAKNING |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění příruby |
| Používá se pro výrobek | NRVA 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Rozměry ID x OD x h [in] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Verze příruby | 8.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.064 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.061 Kilogram |
| Objem | 0.13 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |