FLANGE PAK. SĆT, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
FLANGE PAK. SĆT, Používá se pro výrobek: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 100
020-2133
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 85 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 3 |
| Material Description | FLANGE PAK. SĆT |
| Množství na formát balení | 100 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění příruby |
| Používá se pro výrobek | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Rozměry ID x OD x h [in] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Verze příruby | 1.01.11.21.31.4 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 63 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.004 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.003 Kilogram |
| Objem | 0.016 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |