Náhradní díl, NRVA 32; NRVA 25, Sedlo ventilu
020-2128
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: NRVA 32; NRVA 25, Označení typu: Sedlo ventilu
020-2128
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | VALVESEAT NRVA 25/32 |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Název produktu | Valve seat |
| Označení typu | Sedlo ventilu |
| Používá se pro výrobek | NRVA 25NRVA 32 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Check valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.088 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.068 Kilogram |
| Objem | 0.315 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422133858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |