Náhradní díl, WVS 80; WVTS 80, Pružina
016D0578
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: WVS 80; WVTS 80, Označení typu: Pružina, Pružina pro vodní regulační ventil
016D0578
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Další informace | Volitelná pružina serva |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Pro delta p=1-10 bar |
| Material Description | COMPRESSION SPRING 3,0 39,0 87,0 |
| Množství na formát balení | 72 pc |
| Název produktu | Pružina pro vodní regulační ventil |
| Označení typu | Pružina |
| Používá se pro výrobek | WVS 80WVTS 80 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro vodní ventily |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.051 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.044 Kilogram |
| Objem | 0.031 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |