Náhradní díl, WVTS 40; WVS 40, Pružina
016D0575
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: WVTS 40; WVS 40, Označení typu: Pružina, Pružina pro vodní regulační ventil
016D0575
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Další informace | Volitelná pružina serva |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Pro delta p=1-10 bar |
| Material Description | SPRING |
| Množství na formát balení | 72 pc |
| Název produktu | Pružina pro vodní regulační ventil |
| Označení typu | Pružina |
| Používá se pro výrobek | WVS 40WVTS 40 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradní díly pro vodní ventily |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 9.7 Gram |
| Čistá hmotnost | 9.7 Gram |
| Objem | 0.012 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |