Náhradní díl, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Těsnění
011L4017
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Označení typu: Těsnění, Těsnění
011L4017
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Cu-cap I/300 (Spare part) |
| Množství na formát balení | 300 pc |
| Název produktu | Těsnění |
| Označení typu | Těsnění |
| Používá se pro výrobek | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné náhradní díly |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Měď |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | B2-6 |
| Velikost připojení [palce] | 3/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 10 mm |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.52 Gram |
| Čistá hmotnost | 0.499 Gram |
| Objem | 0.001 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422053804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |