Danfoss logo
Seal cap_011L4016

Náhradní díl, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Těsnění

011L4016

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Označení typu: Těsnění, Těsnění

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionPAK SĆT
Množství na formát balení300 pc
Název produktuTěsnění
Označení typuTěsnění
Používá se pro výrobekFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné náhradní díly
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluMěď
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníB2-4
Velikost připojení [palce]1/4 in
Velikost přípojky [mm]6 mm
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.28 Gram
Čistá hmotnost0.083 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.001 Liter
EAN/UPC5702422038290