Náhradní díl, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Těsnicí víčko
011L4014
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko
011L4014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Seal cap I/200 |
| Množství na formát balení | 200 pc |
| Název produktu | Těsnicí víčko |
| Označení typu | Těsnicí víčko |
| Používá se pro výrobek | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Obecné náhradní díly |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Specifikace materiálu | Měď |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | B1-10 |
| Velikost připojení [palce] | 5/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 16 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.002 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.002 Kilogram |
| Objem | 0.002 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |