Danfoss logo
Seal cap_011L4012

Náhradní díl, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Těsnicí víčko

011L4012

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionPAK SĆT
Množství na formát balení400 pc
Název produktuTěsnicí víčko
Označení typuTěsnicí víčko
Používá se pro výrobekFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaObecné náhradní díly
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Specifikace materiáluMěď
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníB1-6
Velikost připojení [palce]3/8 in
Velikost přípojky [mm]10 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.273 Kilogram
Čistá hmotnost0.172 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422005919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm