Náhradní díl, T 2; TE 2, Matice hrdla reduktoru
011L1207
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: T 2; TE 2, Označení typu: Matice hrdla reduktoru
011L1207
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Lakovaný povrch | Ni |
| Material Description | NSR 4-64 OMLŘBE |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Flare nut |
| Označení typu | Matice hrdla reduktoru |
| Používá se pro výrobek | T 2TE 2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV spare parts |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | NSR 4- 6 4 |
| Velikost připojení [palce] | 3/8 in - 1/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 6 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.039 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.039 Kilogram |
| Objem | 0.011 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |