Danfoss logo
Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Náhradní díl, TE 5, Flérová matice

011L1203

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: TE 5, Označení typu: Flérová matice

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Lakovaný povrchNi
Material DescriptionNS 4-8 OMLŘBER
Množství na formát balení10 pc
Název produktuFlare nut
Označení typuFlérová matice
Používá se pro výrobekTE 5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV spare parts
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníNS 4- 8
Velikost připojení [palce]1/2 in
Velikost přípojky [mm]12 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.041 Kilogram
Čistá hmotnost0.032 Kilogram
Objem0.015 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422012443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm