Náhradní díl, TE 5, Flérová matice
011L1103
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: TE 5, Označení typu: Flérová matice
011L1103
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Flare nut I/10 (Spare part) |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Flare nut |
| Označení typu | Flérová matice |
| Používá se pro výrobek | TE 5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV spare parts |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | NS 4- 8 |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 12 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.042 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.042 Kilogram |
| Objem | 0.015 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |