Danfoss logo
Seal Cap Kit - GBC38-79s I/3_009L7212

Náhradní díl, GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Těsnicí víčko

009L7212

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: GBC 38s-79s; GBCH 42s; GBC E 42s-79s, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionSeal Cap Kit - GBC38-79s I/3
Množství na formát balení3 pc
Název produktuTěsnicí víčko
Otvor klíče na matice [mm]42 mm
Označení typuTěsnicí víčko
Používá se pro výrobekGBC 38s-79sGBC E 42s-79sGBCH 42s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
SCIP dossier no.b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3
SCIP dossier product nameGBC Seal Cap Kit 6-79s
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.144 Kilogram
Čistá hmotnost0.093 Kilogram
Objem0.067 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428520096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm