Náhradní díl, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Těsnicí víčko
009L7210
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko
009L7210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 16-22s I/6 |
| Množství na formát balení | 6 pc |
| Název produktu | Těsnicí víčko |
| Otvor klíče na matice [mm] | 21 mm |
| Označení typu | Těsnicí víčko |
| Používá se pro výrobek | GBC 16s-22sGBC E 6s-22sGBCH 6s-22s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | BM/GBC valve spare parts |
| SCIP dossier no. | b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3 |
| SCIP dossier product name | GBC Seal Cap Kit 6-79s |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.021 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.02 Kilogram |
| Objem | 0.008 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428520072 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |