Accessory bag, Lock ring
009L7018
Používá se pro výrobek: GBC E 42s-79s
009L7018
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Lock ring kit GBC 42s I/10 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Náhradní díly v ceně | Lock ring |
| Název produktu | Accessory bag |
| Označení typu | Lock ring |
| Používá se pro výrobek | GBC 42s-79sGBC E 42s-79s |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | BM/GBC valve accessories |
| SCIP dossier no. | 30963eff-a1f2-43ca-b045-fa38bee27a7e |
| SCIP dossier product name | GBC |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Lock ring |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.009 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.008 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255063353 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |