Schrader valve, Spare part
009L5213
Označení typu: Ventil Schrader, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 10
009L5213
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve I/10 |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Název produktu | Schrader valve |
| Označení typu | Ventil Schrader |
| Používá se pro výrobek | GBC 90bar V3 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | BM/GBC valve spare parts |
| SCIP dossier no. | b4352dfe-bf57-4b30-8af3-01e0e8d03a9f |
| SCIP dossier product name | Spare Part Schrader Valve |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Spare part |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.003 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.002 Kilogram |
| Objem | 0.03 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732298 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |