Náhradní díl, Těsnicí víčko
009L5210
Typ výrobku: Náhradní díl, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko
009L5210
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 16-22s I/4 |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Název produktu | Těsnicí víčko |
| Otvor klíče na matice [mm] | 21 mm |
| Označení typu | Těsnicí víčko |
| Používá se pro výrobek | GBC 90bar V3 16s-22s |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | BM/GBC valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.013 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.011 Kilogram |
| Objem | 0.01 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732250 |
| Proposition 65 | No significant risk |