Danfoss logo
Alumnium Cap,GBC

Náhradní díl, Těsnicí víčko

009L5209

Typ výrobku: Náhradní díl, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionSeal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4
Množství na formát balení4 pc
Název produktuTěsnicí víčko
Otvor klíče na matice [mm]21 mm
Označení typuTěsnicí víčko
Používá se pro výrobekGBC 90bar V3 6s-12s
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.034 Kilogram
Čistá hmotnost0.009 Kilogram
Objem0.01 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162732243
Proposition 65No significant risk