Sada pro opravu, Klíč
009G8750
Označení typu: Klíč, Používá se pro výrobek: GBC 67s-79s
009G8750
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Množství na formát balení | 2 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Otvor klíče na matice [mm] | 19 mm |
| Označení typu | Klíč |
| Používá se pro výrobek | GBC 67s-79s |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | BM/GBC valve spare parts |
| SCIP dossier no. | 75abab7c-1a7e-484a-865f-2fee215004f4 |
| SCIP dossier product name | Special Cap Kit - GBC67s I/2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Sada pro opravu |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.169 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.093 Kilogram |
| Objem | 0.198 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428475655 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |