Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Sada pro opravu, Klíč

009G8016

Označení typu: Klíč, Používá se pro výrobek: GBC 38s-79s

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionGBC New service kit 38-79s I/2
Množství na formát balení2 pc
Název produktuMatice/kroužek
Otvor klíče na matice [mm]42 mm
Označení typuKlíč
Používá se pro výrobekGBC 38s-79s
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSada pro opravu
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.067 Kilogram
Čistá hmotnost0.02 Kilogram
Objem0.1 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428946735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm