Sada pro opravu, Otevřená matice
009G8014
Označení typu: Otevřená matice, Používá se pro výrobek: GBC 25s-35s
009G8014
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Material Description | GBC New Service kit 25-35s I/2 |
| Množství na formát balení | 2 pc |
| Název produktu | Matice/kroužek |
| Otvor klíče na matice [mm] | 31 mm |
| Označení typu | Otevřená matice |
| Používá se pro výrobek | GBC 25s-35s |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | BM/GBC valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Sada pro opravu |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.034 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.02 Kilogram |
| Objem | 0.036 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |