Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Sada pro opravu, Otevřená matice

009G8012

Označení typu: Otevřená matice, Používá se pro výrobek: GBC 6s-22s

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionGBC New service kit 6-22s I/2
Množství na formát balení2 pc
Název produktuMatice/kroužek
Otvor klíče na matice [mm]21 mm
Označení typuOtevřená matice
Používá se pro výrobekGBC 6s-22s
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuSada pro opravu
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.019 Kilogram
Čistá hmotnost0.009 Kilogram
Objem0.021 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428550109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm