Danfoss logo
GBC, cap for valve

Náhradní díl, GBC 25s-35s, Těsnicí víčko

009G7211

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: GBC 25s-35s, Označení typu: Těsnicí víčko, Těsnicí víčko

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionSeal Cap Kit - GBC25-35s I/4
Množství na formát balení4 pc
Název produktuTěsnicí víčko
Otvor klíče na matice [mm]31 mm
Označení typuTěsnicí víčko
Používá se pro výrobekGBC 25s-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
SCIP dossier no.b79fdd8d-0fef-4692-8490-a10bb53c91c3
SCIP dossier product nameGBC Seal Cap Kit 6-79s
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Spare part (EF013237)TRUE
Typ výrobkuNáhradní díl
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.056 Kilogram
Čistá hmotnost0.055 Kilogram
Objem0.02 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428251624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm