Danfoss logo
GBC seal kit_009G7012, 009G7014, 009G7016

Sada pro opravu, Klíč

009G7014

Označení typu: Klíč, Používá se pro výrobek: GBC 25s-35s

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionGBC Repair Kit 25-35s Wrench M/120
Množství na formát balení120 pc
Název produktuSada pro opravy
Otvor klíče na matice [mm]31 mm
Označení typuKlíč
Používá se pro výrobekGBC 25s-35s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
SCIP dossier no.fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
SCIP dossier product nameGBC Repair Kit 6-79s
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuSada pro opravu
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.153 Kilogram
Čistá hmotnost0.152 Kilogram
Objem0.086 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428288446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm