Danfoss logo
GBC Repair Kit 6-22s Allen Key_ 009G7011

Sada pro opravu, Imbusový klíč

009G7011

Označení typu: Imbusový klíč, Používá se pro výrobek: GBC 6s-22s

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionGBC Repair Kit 6-22s Allen Key 116PC PK
Množství na formát balení116 pc
Název produktuSada pro opravy
Otvor klíče na matice [mm]21 mm
Označení typuImbusový klíč
Používá se pro výrobekGBC 6s-22s
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBM/GBC valve spare parts
SCIP dossier no.fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a
SCIP dossier product nameGBC Repair Kit 6-79s
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuSada pro opravu
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.064 Kilogram
Čistá hmotnost0.063 Kilogram
Objem0.047 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428132107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm