Náhradní díl, BV 1-2, Sada pro opravy DN15
006-1271
Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: BV 1-2, Označení typu: Sada pro opravy DN15
006-1271
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Repair kit - DN15 |
| Množství na formát balení | 30 pc |
| Název produktu | Sada pro opravy |
| Označení typu | Sada pro opravy DN15 |
| Používá se pro výrobek | BV 1-2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Block valve spare parts |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | Náhradní díl |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.236 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.02 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702428232005 |