Příruba, 22 mm, Pájení
006-1180
Standard připojení: EN 1254, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: FA 20
006-1180
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | DrážkaJazyk |
| Material Description | Flange set 22 mm Soldering (FA 20) |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby2 těsnění2 rozpěrací šrouby4 matice |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | FA 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozpěra - rozměry | M12 x 160 mm |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | EN 1254 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [mm] | 22 mm |
| Verze příruby | 2.3 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 1.326 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 1.251 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099796 |