Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Brass

Příruba, 22 mm, Pájení

006-1176

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)62
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně1 příruba1 těsnění
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]7/8 in
Velikost přípojky [mm]22 mm
Verze příruby1.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)95

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.29 Kilogram
Čistá hmotnost0.248 Kilogram
Objem0.825 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422099819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm