Danfoss logo
Flange Set

Příruba, Pájení

006-1174

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: PHT 85; PHTQ 85

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyJazyk
Material DescriptionFLANGE
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně1 příruba1 těsnění
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPHT 85PHTQ 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c
SCIP dossier product nameFA Spareparts and Acc
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/8 in
Verze příruby2.0

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.498 Kilogram
Čistá hmotnost0.456 Kilogram
Objem0.841 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422100201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm