Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Příruba, 16 mm, Pájení

006-1163

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)77
Konstrukce přírubyDrážka
Material DescriptionFlange 5/8 in Soldering
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně1 příruba1 těsnění
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]5/8 in
Velikost přípojky [mm]16 mm
Verze příruby1.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)48

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.298 Kilogram
Čistá hmotnost0.252 Kilogram
Objem0.841 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422100089
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm