Příruba, 16 mm, Pájení
006-1162
Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1162
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 75 |
| Konstrukce příruby | Jazyk |
| Material Description | Flange 5/8 in Soldering |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 1 příruba1 těsnění |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příruba |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 5/8 in |
| Velikost přípojky [mm] | 16 mm |
| Verze příruby | 1.0 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 49 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.318 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.31 Kilogram |
| Objem | 0.841 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |