Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Příruba, 22 mm, Pájení

006-1158

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: FA 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)65
Konstrukce přírubyDrážkaJazyk
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering (FA15)
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby2 těsnění2 rozpěrací šrouby4 matice
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekFA 15
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Rozpěra - rozměryM12 x 127 mm
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]7/8 in
Velikost přípojky [mm]22 mm
Verze příruby1.1
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)92

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.782 Kilogram
Čistá hmotnost0.76 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.825 Liter
EAN/UPC5702422077251