Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Příruba, Pájení

006-1157

Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: FA 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Konstrukce přírubyDrážkaJazyk
Material DescriptionFlange set 1 1/8 in Soldering (FA 20)
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně2 příruby2 těsnění2 rozpěrací šrouby4 matice
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekFA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Rozpěra - rozměryM12 x 160 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Specifikace materiáluMosaz
Standard připojeníASME B 16.22
Typ připojeníPájení
Typ výrobkuPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 1/8 in
Verze příruby2.3
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.173 Kilogram
Čistá hmotnost1.172 Kilogram
Objem0.854 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422077435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm