Příruba, 15 mm, Pájení
006-1150
Standard připojení: ASME B 16.22, Specifikace materiálu: Mosaz, Používá se pro výrobek: FA 15
006-1150
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Height (EF000040) | 64 |
| Konstrukce příruby | DrážkaJazyk |
| Material Description | Flange set 1/2 in Soldering (FA 15) |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby2 těsnění2 rozpěrací šrouby4 matice |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | FA 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozpěra - rozměry | M12 x 127 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikace materiálu | Mosaz |
| Standard připojení | ASME B 16.22 |
| Typ připojení | Pájení |
| Typ výrobku | Příruba |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/2 in |
| Velikost přípojky [mm] | 15 mm |
| Verze příruby | 1.1 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Width (EF000008) | 96 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.854 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.729 Kilogram |
| Objem | 0.854 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |