PM 50 - 65
006-1146
Používá se pro výrobek: PM 50 - 65, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
006-1146
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Nut (PM/L/LX 50-65 PMFL/FH 300 PMFH 50 |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Nut |
| Označení typu | Matice |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro přírubové spoje |
| Používá se pro výrobek | PM 50 - 65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | M14 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.089 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.088 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110743 |