EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
Používá se pro výrobek: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 40
006-1139
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka závitu [palce] | 1.378 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Staybolt set (FA 25) |
| Množství na formát balení | 40 pc |
| Název produktu | Staybolt set |
| Označení typu | Šroub |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Pro přírubové spoje |
| Používá se pro výrobek | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | M12 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.172 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.14 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |