Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, FA 20

006-1136

BOLTESĆT, Používá se pro výrobek: FA 20, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
Délka šroubu [in]8.110 in
Délka svorníku [mm]206 mm
Délka závitu [palce]0.866 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionBOLTESĆT
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro výrobekFA 20
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.293 Kilogram
Čistá hmotnost0.288 Kilogram
Objem0.064 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm