BOLTESĆT, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
006-1134
BOLTESĆT, Používá se pro výrobek: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
006-1134
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka šroubu [in] | 5.315 in |
| Délka svorníku [mm] | 135 mm |
| Délka závitu [palce] | 0.748 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | BOLTESĆT |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Staybolt set |
| Označení typu | Sada rozpěrného šroubu |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Bez filtru |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | M12 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.26 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.255 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110507 |