Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Příruba, 25 mm, Tupý svar

006-1131

Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: PHT 85; PHTQ 85

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma přírubyOválný
Formát baleníMulti balení
Height (EF000040)62
Konstrukce přírubyDrážka
Material DescriptionFlange 25 mm Butt Weld (FA 20)
Množství na formát balení12 pc
Náhradní díly v ceně1 příruba1 těsnění
Název produktuFlange set
Používá se pro výrobekPHT 85PHTQ 85
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Specifikace materiáluOcel
Standard připojeníEN 10220
Typ připojeníTupý svar
Typ výrobkuPříruba
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojení [palce]1 in
Velikost přípojky [mm]25 mm
Verze příruby2.0
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Width (EF000008)95

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.499 Kilogram
Čistá hmotnost0.461 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.819 Liter
EAN/UPC5702422099871