Příruba, 6 mm, Tupý svar
006-1110
Standard připojení: EN 10220, Specifikace materiálu: Ocel, Používá se pro výrobek: FA 15
006-1110
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma příruby | Oválný |
| Formát balení | Multi balení |
| Konstrukce příruby | DrážkaJazyk |
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
| Množství na formát balení | 12 pc |
| Náhradní díly v ceně | 2 příruby2 těsnění2 rozpěrací šrouby4 matice |
| Název produktu | Flange set |
| Používá se pro výrobek | FA 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Rozpěra - rozměry | M12 x 127 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Specifikace materiálu | Ocel |
| Standard připojení | EN 10220 |
| Typ připojení | Tupý svar |
| Typ výrobku | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení [palce] | 1/4 in |
| Velikost přípojky [mm] | 6 mm |
| Verze příruby | 1.1 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.832 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.82 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |