EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12
006-1108
Používá se pro výrobek: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
006-1108
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka šroubu [in] | 5.000 in |
| Délka svorníku [mm] | 127 mm |
| Délka závitu [palce] | 0.748 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15) |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Staybolt set |
| Označení typu | Sada rozpěrného šroubu |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Bez filtru |
| Používá se pro výrobek | EVRA 20FA 15FA 20TE 12 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | M12 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.246 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.134 Kilogram |
| Objem | 0.171 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110361 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |