Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20, Používá se pro výrobek: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Délka šroubu [in]4.527 in
Délka svorníku [mm]115 mm
Délka závitu [palce]0.748 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionStaybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro poznámky k výrobkuBez filtru
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.241 Kilogram
Čistá hmotnost0.238 Kilogram
Objem0.118 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm