Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Používá se pro výrobek: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Délka šroubu [in]8.110 in
Délka svorníku [mm]206 mm
Délka závitu [palce]0.984 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Množství na formát balení20 pc
Název produktuStaybolt set
Označení typuSada rozpěrného šroubu
Používá se pro poznámky k výrobkuS FILTREM
Používá se pro výrobekTEA 85TEAT 85TEVA 85
Vlastnosti
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaFlanges
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spare part (EF013237)TRUE
Typ připojeníZávit
Typ výrobkuPříslušenství
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníM12
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.36 Kilogram
Čistá hmotnost0.356 Kilogram
Objem0.68 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm