BOLTESĆT, EVRA 20; EVRA 25
006-1105
BOLTESĆT, Používá se pro výrobek: EVRA 20; EVRA 25, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20
006-1105
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Délka šroubu [in] | 9.449 in |
| Délka svorníku [mm] | 240 mm |
| Délka závitu [palce] | 0.866 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | BOLTESĆT |
| Množství na formát balení | 20 pc |
| Název produktu | Staybolt set |
| Označení typu | Sada rozpěrného šroubu |
| Používá se pro poznámky k výrobku | S FILTREM |
| Používá se pro výrobek | EVRA 20EVRA 25 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Flanges |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ připojení | Závit |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | M12 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.405 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |